Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M40 50.0 mm PA Szürke

A tömszelence-záróanya metrikus tömszelence rögzítéséhez használható. Szürke UL94 V-2 üvegszálas poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10152492

Gyártói cikkszám:

CGLN-M40

990 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 227,2238 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.361 Ft

50 x 227,2238 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Menetméret M40
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot