Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG11 24.0 mm 30%-os üvegszálas poliamid 6 Fekete

A rögzítőanya PG-menetes kábelfűző rögzítésére használható. Fekete UL94 V-2 üvegszálas poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10152522

Gyártói cikkszám:

CGLN-PG11-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 89,6343 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.963 Ft

100 x 89,6343 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Menetméret PG11
Vámtarifaszám 3926909790
Vastagság 5.0 mm
Teljes anyag 30%-os üvegszálas poliamid 6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot