Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG29 46.0 mm PA Szürke

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Essentra cikkszám:

10152591

Gyártói cikkszám:

CGLN-PG29

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 210,5384 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.054 Ft

100 x 210,5384 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Menetméret PG29
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot