Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG36 60.0 mm PA Fekete

A rögzítőanya PG-menetes kábelfűző rögzítésére használható. Fekete UL94 V-2 üvegszálas poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10152621

Gyártói cikkszám:

CGLN-PG36-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 694,6245 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

34.731 Ft

50 x 694,6245 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Menetméret PG36
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Üvegszálas poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot