Menü Keresés

Tömszelence M20 10.0 mm 14.0 mm PA Fekete

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Szürke színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10354537

Gyártói cikkszám:

159702069902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.575,2731 Ft
50 - 999 845,3235 Ft
1000 + 521,7504 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.753 Ft

10 x 1.575,2731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 12.8 mm
Alkatrész típusa Tartalmazza az ellenanyát
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot