Menü Keresés

Tömszelence M25 13.0 mm 18.0 mm PA Fekete

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Szürke színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10354544

Gyártói cikkszám:

159702569902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.530,791 Ft
50 - 999 991,7215 Ft
1000 + 748,4597 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.308 Ft

10 x 1.530,791 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 14.5 mm
Alkatrész típusa Tartalmazza az ellenanyát
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot