Menü Keresés

Tömszelence PG-11 5.0 mm 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10378182

Gyártói cikkszám:

462603

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 280,1315 Ft
500 - 999 266,1119 Ft
1000 + 252,1061 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.007 Ft

50 x 280,1315 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polivinil-klorid
Menetméret PG-11

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot