Menü Keresés

Tömszelence M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10378236

Gyártói cikkszám:

462613

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 233,4452 Ft
500 - 999 221,7805 Ft
1000 + 210,1021 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.672 Ft

50 x 233,4452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Straight
Szerelőmenet hossza 23.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot