Menü Keresés

Tömszelence PG-7 3.5 mm 6.0 mm PA Szürke

A tömszelence-furat szürke UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10378274

Gyártói cikkszám:

462646

298 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 245,11 Ft
500 - 999 232,8566 Ft
1000 + 220,5894 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.256 Ft

50 x 245,11 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polivinil-klorid
Menetméret PG-7

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot