Menü Keresés

Tömszelence PG-9 4.0 mm 8.0 mm PA Szürke

A tömszelence-furat szürke UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10378298

Gyártói cikkszám:

462648

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 335,5527 Ft
500 - 999 318,7676 Ft
1000 + 301,9961 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.778 Ft

50 x 335,5527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polivinil-klorid
Menetméret PG-9

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot