Menü Keresés

Tömszelence PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Szürke

A tömszelence-furat szürke UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10545928

Gyártói cikkszám:

462651

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 341,6071 Ft
500 - 999 324,5101 Ft
1000 + 307,4398 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.080 Ft

50 x 341,6071 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polivinil-klorid
Menetméret PG 13.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot