Menü Keresés

Tömszelence M12 12.0 mm 12.3 mm PA Szürke

A tömszelence-furat szürke UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10378328

Gyártói cikkszám:

462658

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 222,0817 Ft
500 - 999 210,9783 Ft
1000 + 199,8749 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.104 Ft

50 x 222,0817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Straight
Szerelőmenet hossza 19.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot