Menü Keresés

Tömszelence M20 20.0 mm 20.3 mm PA Szürke

A tömszelence-furat szürke UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10378342

Gyártói cikkszám:

462660

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 279,5018 Ft
500 - 999 265,537 Ft
1000 + 251,5585 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.975 Ft

50 x 279,5018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Straight
Szerelőmenet hossza 28.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot