Menü Keresés

Tömszelence PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Fekete

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Fekete színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és hosszú PG menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10263754

Gyártói cikkszám:

467212

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 278,5571 Ft
500 + 241,3587 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.928 Ft

50 x 278,5571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 15.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret PG21

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot