Menü Keresés

Tömszelence M20 5.0 mm 9.0 mm PA Fehér

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Fehér színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10264065

Gyártói cikkszám:

467251-W

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 1199 209,3901 Ft
1200 + 176,4907 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.470 Ft

50 x 209,3901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot