Menü Keresés

Tömszelence M25 13.0 mm 18.0 mm PA Piros

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Piros színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10264096

Gyártói cikkszám:

467256-R

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.329,2738 Ft
500 + 1.208,4307 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

66.464 Ft

50 x 1.329,2738 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 10.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot