Menü Keresés

Tömszelence M50 32.0 mm 38.0 mm PA Szürke

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Szürke színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és hosszú metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10264645

Gyártói cikkszám:

467342

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.023,9501 Ft
100 + 891,12 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.240 Ft

10 x 1.023,9501 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 18.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot