Menü Keresés

Tömszelence M63 37.0 mm 44.0 mm PA Szürke

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Szürke színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és hosszú metrikus menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10264652

Gyártói cikkszám:

467344

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 79 1.373,6457 Ft
80 + 1.195,4436 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.736 Ft

10 x 1.373,6457 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 18.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M63

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot