Menü Keresés

Tömszelence 1/2 NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Fekete

A tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Fekete színben készül IP68 besorolással (amikor a mi záranyáinkkal és tömítő alátéteinkkel használják - külön megvásárolható), és NPT-menettel használható. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10264676

Gyártói cikkszám:

467348

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 999 208,9932 Ft
1000 + 179,4753 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.450 Ft

50 x 208,9932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 13.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret 1/2 NPT

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot