Menü Keresés

Tömszelence M16 4.5 mm 10.0 mm PA Fekete

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Essentra cikkszám:

10301340

Gyártói cikkszám:

550918

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 270,4512 Ft
500 + 234,4537 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.523 Ft

50 x 270,4512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Multi Slot
Szerelőmenet hossza 9.0 mm
Teljes hossz 37.0 mm
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid 6.6
Menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot