Menü Keresés

Tömszelence M20 6.0 mm 13.0 mm PA Fekete

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Essentra cikkszám:

10301401

Gyártói cikkszám:

550924

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 398,0461 Ft
500 + 333,9307 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.902 Ft

50 x 398,0461 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Multi Slot
Szerelőmenet hossza 10.0 mm
Teljes hossz 45.0 mm
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid 6.6
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot