Menü Keresés

Tömszelence M25 9.0 mm 17.0 mm PA Fekete

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 9-17 mm.
Essentra cikkszám:

10301463

Gyártói cikkszám:

550931

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 499 873,2573 Ft
500 + 723,1571 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.831 Ft

25 x 873,2573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Multi Slot
Szerelőmenet hossza 10.0 mm
Teljes hossz 47.0 mm
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid 6.6
Menetméret M25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot