Menü Keresés

Tömszelence M40 16.0 mm 28.0 mm PA Szürke

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Essentra cikkszám:

10301586

Gyártói cikkszám:

550943

465 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 99 2.439,1487 Ft
100 + 2.065,0594 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

12.196 Ft

5 x 2.439,1487 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Multi Slot
Szerelőmenet hossza 12.0 mm
Teljes hossz 65.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6
Menetméret M40

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot