Menü Keresés

ATEX tömszelence M32 13.0 mm 21.0 mm PA Fekete

Ez a fekete poliamid tömszelence-furat úgy készül, hogy megfeleljen a robbanásvédelemre vonatkozó ATEX-rendeleteknek. Metrikus menetekkel használható. Robbanásvédelmet kínál a II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 szerint, és PTB 05 ATEX 1068 X tanúsítású. Ráadásul, a lángvédelmi képességeit 750 °C-os izzó vezeték teszttel ellenőrizték az EN 60695-2-11 szerint.
Essentra cikkszám:

10304372

Gyártói cikkszám:

551797

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 + 2.149,5148 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

64.485 Ft

30 x 2.149,5148 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa ATEX
ATEX robbanás elleni védelem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Szerelőmenet hossza 12.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M32

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot