Menü Keresés

ATEX tömszelence M16 4.0 mm 9.0 mm PA Kék

Ez a kék és fekete alacsony feszültségű poliamid tömszelence-furat úgy készül, hogy megfeleljen a robbanásvédelemre vonatkozó ATEX-rendeleteknek. Metrikus menetekkel használható. Robbanásvédelmet kínál a II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 szerint, és PTB 05 ATEX 1068 X tanúsítású. Ráadásul, a lángvédelmi képességeit 750 °C-os izzó vezeték teszttel ellenőrizték az EN 60695-2-11 szerint.
Essentra cikkszám:

10304419

Gyártói cikkszám:

551801

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 149 912,6833 Ft
150 + 790,2858 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

45.634 Ft

50 x 912,6833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Tömszelence típusa ATEX Low Voltage
ATEX robbanás elleni védelem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Szerelőmenet hossza 9.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot