Menü Keresés

ATEX tömszelence M40 17.0 mm 28.0 mm PA Kék

Ez a kék és fekete alacsony feszültségű poliamid tömszelence-furat úgy készül, hogy megfeleljen a robbanásvédelemre vonatkozó ATEX-rendeleteknek. Metrikus menetekkel használható. Robbanásvédelmet kínál a II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 szerint, és PTB 05 ATEX 1068 X tanúsítású. Ráadásul, a lángvédelmi képességeit 750 °C-os izzó vezeték teszttel ellenőrizték az EN 60695-2-11 szerint.
Essentra cikkszám:

10304457

Gyártói cikkszám:

551805

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 19 5.243,0928 Ft
20 + 4.424,8637 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

26.215 Ft

5 x 5.243,0928 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Tömszelence típusa ATEX Low Voltage
ATEX robbanás elleni védelem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Szerelőmenet hossza 12.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Vámtarifaszám 3917400099
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M40

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot