Menü Keresés

Tömszelence M16 3.0 mm 10.0 mm PA Szürke

Ez a metrikus, nagy teljesítményű tömszelence-furat UL94 V-2 besorolású poliamidból készül, TPE belső tömítő betéttel és CR/NBR külső tömítéssel rendelkezik. IP68-as védelmet nyújt 5 barnál, és szürke színben készül.
Essentra cikkszám:

10152058

Gyártói cikkszám:

CG-M16-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 203,1425 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.314 Ft

100 x 203,1425 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Szürke
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Teljes hossz 35.5 mm
Szélesség a lapok között 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot