Menü Keresés

Tömszelence PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Szürke

Ez a PG menetes, nagy teljesítményű tömszelence-furat UL94 V-2 besorolású poliamidból készül, TPE belső tömítő betéttel és CR/NBR külső tömítéssel rendelkezik. IP68-as védelmet nyújt 5 barnál, és szürke színben készül.
Essentra cikkszám:

10152256

Gyártói cikkszám:

CG-PG29-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 1.127,6867 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

28.192 Ft

25 x 1.127,6867 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 11.0 mm
Teljes hossz 53.0 mm
Szélesség a lapok között 42.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret PG29

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot