Menü Keresés

Tömszelence PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Szürke

This PG threaded high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Essentra cikkszám:

10152355

Gyártói cikkszám:

CG-PG9-1

95 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 267,1473 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.715 Ft

100 x 267,1473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Teljes hossz 34.0 mm
Szélesség a lapok között 19.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6
Menetméret PG9

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot