Menü Keresés

Tömszelence M12 Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál metrikus meneteknél. A megfelelő záróanya és tömítő alátét külön megrendelhető. CE jóváhagyás.
Essentra cikkszám:

10267530

Gyártói cikkszám:

490687

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 816,31 Ft
25 - 899 454,7055 Ft
900 + 383,272 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.082 Ft

5 x 816,31 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 6.5 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot