A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.084,2275 Ft - 4.797,6858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.387,6742 Ft - 3.714,1566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 84.314,7424 Ft - 84.314,7424 Ft | 1 Raktáron |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24.263,3837 Ft - 24.263,3837 Ft | 25 Raktáron |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1.060,3196 Ft - 3.249,5145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 348,6127 Ft - 978,0823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 369,8104 Ft - 1.037,2621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 369,8104 Ft - 1.037,2621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 499,6457 Ft - 624,5501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 369,8104 Ft - 1.037,2621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 348,6127 Ft - 978,0823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10207338 | 624,5501 Ft - 1.538,6774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 1.060,3196 Ft - 3.249,5145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 499,6457 Ft - 624,5501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1.060,3196 Ft - 1.325,3889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4.129,6805 Ft - 8.794,216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 513,0321 Ft - 606,3057 Ft | 276 Raktáron |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.169,4494 Ft - 4.583,3385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10267547 | 468,0303 Ft - 997,3675 Ft | 9 Raktáron |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 1.156,0347 Ft - 2.076,6765 Ft | 5 Raktáron |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz