Menü Keresés

Tömszelencék, spirális

Raktáron

anyaguk poliamid 6; Színük: világosszürke, fekete; Metrikus és PG menettel érhetők el; IP-68 védelmi szint

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
353,6522 Ft - 353,6522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
8.0 mm
355,3637 Ft - 418,041 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8
8.0 mm
  • / 2
Spirál tömszelence M16 4.0 mm 8.0 mm PA Szürke

10264935

Ártartomány
353 Ft - 353 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Tömszelence típusa
    Spirálos
  • Szerelőmenet hossza
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Spirál tömszelence 3/8 4.0 mm 8.0 mm PA Fekete

10264966

Ártartomány
418 Ft - 355 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tömszelence típusa
    Spirálos
  • Szerelőmenet hossza
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3917390099
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;