Menü Keresés

Optikai szál elosztó egység Fekete 5,1-6,0 mm

Az 1 a 4-be optikai szál elosztó lehetővé teszi a kis többszálas, aramid és hasonló erősítésű kábelek vagy központi GRP-erősítésű tagok mechanikus és biztonságos lezárását. Az elosztó egymásra helyezhető, és 100N-nál nagyobb erővel tartja a csöveket.
Essentra cikkszám:

10316023

Gyártói cikkszám:

OFM-C-4-05-19BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.489,4989 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.895 Ft

10 x 1.489,4989 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Kábeltípus 8,5-10,8 mm
Adapter színe Zöld
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot