Menü Keresés

Törésgátló csövek optikai szálakhoz 3.1 mm 100.0 m Fehér

Essentra cikkszám:

10315828

Gyártói cikkszám:

OFBLTP-31-505PP

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 56.973,2835 Ft
10 + 51.793,8941 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

56.973 Ft

1 x 56.973,2835 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Húzózsinóros cső
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Árazva ez alapján: Orsó
Típus Optikai
Külső átmérő 5.1 mm
Tartalmazza 1 Reel of 100 metres
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes hossz 100.0 m

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot