Menü Keresés

Törésgátló csövek optikai szálakhoz 3.1 mm 100.0 m Fekete

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Essentra cikkszám:

10315842

Gyártói cikkszám:

OFBLTS-31505V0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 70.635,0503 Ft
5 - 9 64.213,6821 Ft
10 + 58.376,0747 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

70.635 Ft

1 x 70.635,0503 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Cső vágott verzió
Szín Fekete
Teljes anyag Polibutilén tereftalát
Árazva ez alapján: Orsó
Típus Optikai
Külső átmérő 5.1 mm
Tartalmazza 1 Reel of 100 metres
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3917390099
Teljes hossz 100.0 m

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot