Menü Keresés

N/A 6.0 mm (ID) Natúr Poliamid

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Essentra cikkszám:

10054345

Gyártói cikkszám:

017007000003

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 15,0601 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.060 Ft

1000 x 15,0601 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag Poliamid
használható kábelátmérő 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 8.5 mm
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Típus Quick Bushing

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot