Menü Keresés

Törésmentesítő 7.6 mm 3.8 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10084984

Gyártói cikkszám:

12461

16606 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 96,7923 Ft
2500 + 32,8994 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

24.198 Ft

250 x 96,7923 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Kompatibilis furatátmérő 7.6 mm
Fejátmérő 14.2 mm
Panelvastagság 3.8 mm
A hüvely hossza 31.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot