Menü Keresés

Törésmentesítő 12.7 mm 3.2 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10084991

Gyártói cikkszám:

12462

1385 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 114,3626 Ft
2000 + 38,2253 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

22.873 Ft

200 x 114,3626 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Kompatibilis furatátmérő 12.7 mm
Fejátmérő 15.1 mm
Panelvastagság 3.2 mm
A hüvely hossza 35.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot