Menü Keresés

Törésmentesítő 9.3 mm 6.8 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10085004

Gyártói cikkszám:

12463

1453 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 85,564 Ft
5000 + 30,435 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

42.782 Ft

500 x 85,564 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
használható kábelátmérő 6.8 mm
Kompatibilis furatátmérő 9.3 mm
Fejátmérő 11.5 mm
A hüvely hossza 36.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot