Menü Keresés

Törésmentesítő 14.3 mm 10.3 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10085011

Gyártói cikkszám:

12464

1550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 191,2975 Ft
2500 + 68,5235 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

47.824 Ft

250 x 191,2975 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
használható kábelátmérő 10.3 mm
Kompatibilis furatátmérő 14.3 mm
Fejátmérő 19.1 mm
A hüvely hossza 38.1 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot