Menü Keresés

Törésmentesítő 9.5 mm 2.6 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10085028

Gyártói cikkszám:

12468

3685 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 91,2821 Ft
5000 + 32,5571 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

45.641 Ft

500 x 91,2821 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Kompatibilis furatátmérő 9.5 mm
Fejátmérő 14.0 mm
Panelvastagság 2.6 mm
A hüvely hossza 23.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot