Menü Keresés

Törésmentesítő 9.5 mm 2.4 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10104286

Gyártói cikkszám:

50687

6955 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 224,5666 Ft
1000 + 56,5438 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.457 Ft

100 x 224,5666 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Kompatibilis furatátmérő 9.5 mm
Fejátmérő 14.2 mm
Panelvastagság 2.4 mm
A hüvely hossza 14.3 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot