Menü Keresés

Törésmentesítő 12.7 mm 0.8 mm SR 6449

Ez a fekete, rugalmas PVC átvezető hüvely további tartást és védelmet nyújt a paneleken áthaladó kábelek és vezetékek számára.
Essentra cikkszám:

10104491

Gyártói cikkszám:

51409

2600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 117,4816 Ft
2000 + 44,5642 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

23.496 Ft

200 x 117,4816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Kompatibilis furatátmérő 12.7 mm
Fejátmérő 19.1 mm
Panelvastagság 0.8 mm
A hüvely hossza 26.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot