Menü Keresés

Torx csavarsapka TX30 16.5 mm 3.3 mm LDPE Szürke

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Szürke LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216583

Gyártói cikkszám:

158001031803

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 27,1766 Ft
1000 + 19,4823 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.588 Ft

500 x 27,1766 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Torx méret TX30
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot