Menü Keresés

Torx csavarsapka TX15 12.0 mm 2.1 mm LDPE Fekete

A csavartakaró sapka biztonságosan illeszkedik a Torx-csavarok tetejére, szépen befedve a csavarfejet, és védelmet nyújt a por és a szennyeződés behatolása ellen. Fekete LDPE-ből készül.
Essentra cikkszám:

10216682

Gyártói cikkszám:

158011059903

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 21,3716 Ft
1000 + 15,3339 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.686 Ft

500 x 21,3716 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Torx méret TX15
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot