Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 12.0 mm PA Natúr

Ez a Torx fejű csavar karimás, hogy megvédje a munkafelületet a rögzítés során. Ez a poliamidból készült csavar könnyű, vegyszerálló és elektromosan szigetelő.
Essentra cikkszám:

10048498

Gyártói cikkszám:

0070190000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 11,3361 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.336 Ft

1000 x 11,3361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 12.0 mm
Menetemelkedés/TPI 0.7 mm
Fej hossza 3.8 mm
Fej típusa Hatszögletű karimás fejjel
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Laptávolság 8.0 mm
Osztókör átmérője 0.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot