Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 25.0 mm PA Natúr

Ez a Torx fejű csavar karimás, hogy megvédje a munkafelületet a rögzítés során. Ez a poliamidból készült csavar könnyű, vegyszerálló és elektromosan szigetelő.
Essentra cikkszám:

10048627

Gyártói cikkszám:

0070480000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,0836 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.084 Ft

1000 x 22,0836 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 25.0 mm
Menetemelkedés/TPI 1.0 mm
Fej hossza 4.2 mm
Fej típusa Hatszögletű karimás fejjel
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Laptávolság 10.0 mm
Osztókör átmérője 1.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot