Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M10 60.0 mm Poliamid Natúr

Ez a Torx fejű csavar karimás, hogy megvédje a munkafelületet a rögzítés során. Ez a poliamidból készült csavar könnyű, vegyszerálló és elektromosan szigetelő.
Essentra cikkszám:

10636206

Gyártói cikkszám:

0070900000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 142,934 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

142.934 Ft

1000 x 142,934 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 60.0 mm
Menetemelkedés/TPI 1.5 mm
Fej hossza 6.9 mm
Fej típusa Hatszögletű karimás fejjel
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Laptávolság 16.0 mm
Osztókör átmérője 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot