Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 20.0 mm PA Natúr

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra cikkszám:

10338322

Gyártói cikkszám:

129407000002

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 47,2202 Ft
500 - 999 39,3479 Ft
1000 + 27,5326 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.722 Ft

100 x 47,2202 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 20.0 mm
Menetemelkedés/TPI 0.7 mm
Fej hossza 3.8 mm
Fej típusa Hatszögletű karimás fejjel
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Laptávolság 8.0 mm
Osztókör átmérője 0.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot