Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 12.0 mm PA Natúr

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra cikkszám:

10338353

Gyártói cikkszám:

129504000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 49,6161 Ft
500 - 999 41,3468 Ft
1000 + 28,9564 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.962 Ft

100 x 49,6161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Menethossz 12.0 mm
Menetemelkedés/TPI 0.8 mm
Fej hossza 3.8 mm
Fej típusa Hatszögletű karimás fejjel
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Laptávolság 8.0 mm
Osztókör átmérője 0.8 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot